Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:42:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22222-E1-XL-K>A
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 53 mm | Breite |
Cr | 550.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 64.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,912 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 122 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 188 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 118 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 6 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 178,7 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 129,4 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,71 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,04 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,65 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H322 | Spannhülse | |
AHX3122 | Abziehhülse |